Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

5500 series manifold 5500-MAN-CDUL-*

5500-MAN-CDUL-*
  • Suitable for Class I, II/Div. 2 for hazardous locations
  • Certified for UL
  • Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
  • Suitable for steel or plastic tubing
  • Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   5500-MAN-CDUL-*

General specifications
Operating modeautomatic purging
Series5500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Hazardous environmentgas or dust
Supply
Rated power24 VDC: 5.6 W
120 VAC: 7.2 VA, 60 Hz
230 VAC: 7.2 VA, 60 Hz
Voltage tolerance: +/-10%
Electrical specifications
Fuse ratingDC: 500 mA
AC: 80 mA
(fuse rating on 5500 control unit)
Pneumatic parameters
Protective gas supplyinstrument grade air or inert gas
Pressure requirement1.7 bar (25 psig) to 8.0 bar (115 psig)
Purge flow ratesolenoid valves : Cv (flow coefficient) = 1.4
needle valve : Cv (flow coefficient) = 0.24
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Mechanical specifications
Connection typePneumatic
Input port: 3/8 inch Tube compression fitting
Output port: 3/8" Tube compression fitting

Electrical connection
½" NPTF thread connection w/ 24" (0.61m) flying leads
Degree of protectiontype 7 & 9
Material
Housing: anodized aluminum
3/8" compression fittings: 316 stainless steel
Pressure ports: 3/8" NPTF
Bulkhead fitting: 316 stainless steel
Mounting bolts: 1/4 - 20, 316 stainless steel
Sealing washers: UL recognized type 4X
Mass1250 g (2.8 lb)
Dimensionssee dimensions
International approvals
UL approval
cULusClass I Division 2, Group A-D, T3C
Class II Division 2, Group F+G, T3C

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 5500-MAN-CDUL-*

Design / Simulation: 5500-MAN-CDUL-*

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
DWG and STP files for the Purge 5500 Versa Valve / CAD 2-DALLZIP1510 KB

Approvals: 5500-MAN-CDUL-*

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada, USA ULE37068ALLLINK---

Související produkty: 5500-MAN-CDUL-*

Variants
Manifold valve used in UL certified installationpa
Manifold valve used in UL certified installationpa
Manifold valve used in UL certified installationpa
Accessory of
You must purchase an EPV-7500-* vent with this control unit.pa
You must purchase an EPV-7500-* vent with this control unit.pa
You must purchase an EPV-7500-* vent with this control unit.pa
You must purchase an EPV-7500-* vent with this control unit.pa
Bebco EPS 5500 series Type Z & Ex pzc purge and pressurization control unitpa
pa
pa

Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!

Naše interaktivní aplikace vám nabízí simulaci programování vašeho přetlakového systému krok za krokem. Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro zařízení iOS či Android právě teď…

Přetlakové jednotky Ex p

Objevte zcela novou řadu 5500. Tyto kompaktní přetlakové jednotky nabízejí plně automatickou ochranu.