Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Reflector REF-A25

REF-A25
  • Self-ahesive for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   REF-A25

Popis produktu
Reflector, round ø 25 mm, self-adhesive
General specifications
Construction typecircular
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanical specifications
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6 mm
Diameter25 mm
Mountingself-adhesive

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273601
ECLASS 12.027273601
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 9.0EC002467
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-A25

Design / Simulation: REF-A25

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP29 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---