Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Reflector REF-C85AF

REF-C85AF
  • Anti-fog coating
  • Mounting holes for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   REF-C85AF

Popis produktu
Reflector, round ø 82 mm, central mounting hole
General specifications
Construction typecircular
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
MaterialPMMA
DimensionsDiameter: 82 mm
Diameter82 mm
Mountingmounting hole

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273601
ECLASS 12.027273601
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 9.0EC002467
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-C85AF

Design / Simulation: REF-C85AF

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Související produkty: REF-C85AF

Accessories
Mounting bracket fa