Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID Transponder IDC-12-1K

IDC-12-1K
  • Battery-free data carrier
  • 1 kBit memory
  • Readable and writable from the printed side
  • Flush mounting in metal
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IDC-12-1K

Popis produktu
Data carrier
General specifications
Operating frequency250 kHz
Transfer rate7.8 kBit/s
Memory
Chip TypePepperl+Fuchs
Type/SizeEEPROM 1 kBit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 500000
Data retention period110 years at 25 °C (77 °F) , 18 years at 50 °C (122 °F)
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Material
Housingepoxy moulding compound
Dimensions
Height6 mm
Diameter12 mm
Diameter tolerance± 0.1 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IDC-12-1K

Product Documentation: IDC-12-1K

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…