Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID Transponder IPC03-50P

IPC03-50P
  • Battery-free data carrier
  • 32 bit fixcode
  • 928 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Mounting holes for simple installation
  • Degree of protection IP67 / IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IPC03-50P

Popis produktu
Data carrier
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Memory
Chip TypeEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 / IP68
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Encapsulation compoundEpoxy
Installation
On metalyes
In airyes
Dimensions
Height5 mm
Height tolerance± 0.5 mm
Diameter50 mm
Diameter tolerance± 1 mm
Construction typeCylindrical

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IPC03-50P

Informative Literature: IPC03-50P

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IPC03-50P

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IPC03-50P

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Simplified EU Declaration of Conformity   ALLPDF61 KB
EU prohlášení o shodě (Pepperl+Fuchs)TDOC-5382ACZECZEPDF199 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-7044ALLPDF110 KB

Související produkty: IPC03-50P

Accessory of

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControl, for hazardous areasfa
LF read/write head, for IDENTControl, for hazardous areasfa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…