Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID Transponder IPC02-12 50pcs

IPC02-12 50pcs
  • Battery-free code carrier
  • 40 bit fix code
  • Readable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Packaging unit: 50 pieces

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IPC02-12 50pcs

Popis produktu
Code carrier
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Colorblack
Memory
Chip TypeEM4102 Unique (EM Microelectronic)
Read cyclesunlimited
Data retention period> 10 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingEpoxy (black)
Installation
In airyes
Mass0.6 g
Dimensions
Height2.2 mm
Diameter12.4 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 50-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IPC02-12 50pcs

Informative Literature: IPC02-12 50pcs

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Approvals: IPC02-12 50pcs

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5382ALLPDF112 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7044ALLPDF110 KB

Související produkty: IPC02-12 50pcs

Accessory of

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa

LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControlfa
LF RFID read/write device for IDENTControl, for hazardous areasfa
LF read/write head, for IDENTControl, for hazardous areasfa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…