Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID Transponder IQC21-50 25pcs

IQC21-50 25pcs
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Conforms to ISO 15693
  • 64 bit Fixcode
  • 896 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Mounting holes for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IQC21-50 25pcs

Popis produktu
Data carrier
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Memory
Chip TypeI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles100000
Data retention period50 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 160 °C (320 °F) for 50 hours
220 °C (428 °F) for 30 min
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingPA 6
Installation
In airyes
Dimensions
Height3 mm
Diameter50 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 25-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC21-50 25pcs

Informative Literature: IQC21-50 25pcs

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Design / Simulation: IQC21-50 25pcs

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP37 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: IQC21-50 25pcs

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB

Související produkty: IQC21-50 25pcs

Accessory of

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phase, Housing width 32 mm, Efficiency up to 94.3 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC
factory setting: 24.1 Vpa
HF read/write head, ISO 15693, for IDENTControl, hazardous areasfa
Kit
IIoT Starter Kit with IP20 EtherNet/IP Masterfa
IIoT Starter Kit with IP67 EtherNet/IP Masterfa
IIoT Starter Kit with IP20 PROFINET Master fa
IIoT Starter Kit with IP67 PROFINET Masterfa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…