Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
E-Mail an Kundenservice

Serie 6000 Typ X

Das System Bebco EPS Serie 6000 arbeitet vollautomatisch und führt den Spülvorgang selbständig aus, baut den notwendigen Überdruck im druckgekapselten Gehäuse auf und überwacht diesen kontinuierlich.

Anmerkung: Für dieses System ist ein spezieller Druckwächter als Entlüftung erforderlich.

Die Serie 6000 für die Zündschutzart Überdruckkapselung Typ X arbeitet nach dem speziellen Rapid-Exchange®-Verfahren. Auch in Zone 1 oder 21 herrscht innerhalb des Gehäuses eine nicht-explosionsgefährdete Atmosphäre. Im überdruckgekapselten Gehäuse können deshalb die gewohnten Standardgeräte eingesetzt werden.

  • Einsetzbar sowohl für Applikationen in Class I als auch in Class II, Division 1 nach UL als auch in den ATEX- Zonen 1 und 21.
  • Kann für überdruckgekapselte Gehäuse bis zu einem Volumen von 12,7 m³ (450 cu.ft) eingesetzt werden.
  • Das Purge-System Type X erfüllt die Standards nach ATEX, NFPA 496 & ISA 12.4.
  • Zertifiziert nach DEMKO, UL, cULus.

Konfigurieren Sie Ihr System aus der Serie 6000

Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

Mit unserer interaktiven App simulieren Sie Schritt für Schritt die Programmierung Ihres Überdruckkapselungssystems. Jetzt kostenlos für iOS oder Android herunterladen!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.