Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke ML17-54/115b/127

ML17-54/115b/127
  • Kompakte Serie im Universalgehäuse für Standardanwendungen
  • Miniatur-Bauform
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Zeitsparende Montage mit Schnellspannvorrichtung
  • Version mit Polarisationsfilter für glänzende Objekte

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML17-54/115b/127

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 3,5 m
Reflektorabstand50 ... 3500 mm
Grenzreichweite5 m
ReferenzobjektReflektor FE-RR1
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 626 nm
Polarisationsfilterja
Fremdlichtgrenze≤ 10000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 25 mA
Betriebsstrom100 mA maximal pro Ausgang
Bereitschaftsverzug≤ 200 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 NPN kurzschlussfest, verpolgeschützt, offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masseca. 23 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-54/115b/127

Konstruktion / Simulation: ML17-54/115b/127

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB

Zulassungen: ML17-54/115b/127

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Zugehörige Produkte: ML17-54/115b/127

Zubehör
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …