Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Signalumformer |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Funktionsanzeige | LED rot: einfache Funktionsreserve LED grün 3fache Funktionsreserve |
|
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Festkabel 2500 mm | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27210990 |
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …