Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SU16-K/102/115/126A/130
Produktbeschreibung |
Serie SU16 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | abhängig vom verwendeten Lichtleiter |
Lichtsender | Rotlicht |
Hysterese | 20 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | hellschaltend / dunkelschaltend |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 NPN |
Spannungsfall | ≤ 1 V DC |
Schaltfrequenz | 8 kHz |
Ansprechzeit | ≤ 50 µs ein / ≤ 70 µs aus |
Timerfunktion | 40 ± 10 ms |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP40 |
Anschluss | PVC-Kabel, 2 m |
Material | |
| Gehäuse | Polycarbonat |
Abmessungen | |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 10 mm |
| Tiefe | 28,4 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
SU16-K/102/115/126A/130