Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SU16-K/79C/115
Produktbeschreibung |
Analoge Serie SU16 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | abhängig vom verwendeten Lichtleiter |
Lichtsender | Rotlicht 680 nm |
Fremdlichtgrenze | "Glühlampe: ""≤ 3.000 Lux/Sonnenlicht:"" ""≤ 10.000 Lux |
Auflösung | NORMAL/NORMAL: max. 1 %, NORMAL/SCHNELL: max. 6 %, FEIN/NORMAL: max. 0,3 %, FEIN/SCHNELL: max. 2 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | "Ausgangsanzeige (grün): ""Leuchtet bei Ausgangsspannung ≥ 1 V "Ausgangssättigung (rot): ""Leuchtet bei Ausgangsspannung ≥ 5 V |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10,8 ... 26,4 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 40 mA |
Ausgang |
Ansprechzeit | Normal: 500 µs ; Schnell: 1 ms |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Gruppenmontage: -20 bis +50oC) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP40 |
Anschluss | PVC-Kabel, 2 m |
Material | |
| Gehäuse | Polycarbonat |
Masse | ca. 54 g (nur Gehäuse) |
Abmessungen | |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 10 mm |
| Tiefe | 28,4 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
SU16-K/79C/115