Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
MPS18HD
Produktbeschreibung |
Optoelektronische Sensoren, MP Serie modular |
Allgemeine Daten |
Kennzeichnung | CE |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10.8 - 140 V DC, 18 - 140 V AC, 50/60 Hz |
Betriebsstrom | max. 100 mA |
Ausgang |
Spannungsfall | ≤ 5 V (DC-Betrieb) |
Stromaufnahme | ≤ 50 mA |
Ansprechzeit | ≤ 2 ms |
Ausgang 1 |
Ausgangstyp | AC |
Ausgang 2 |
Ausgangstyp | Thyristor |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE, cULus |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% RH (nicht kondensierend) |
Schockfestigkeit | 50G |
Vibrationsfestigkeit | 10G, 10 ... 500 Hz |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP69K, wenn alle Baugruppen richtig montiert wurden |
Anschluss | abhängig von der gewählten Steckhülse |
Material | |
| Gehäuse | Glasgefülltes Polysulfon |
Abmessungen | |
| Höhe | 85,9 mm |
| Breite | 39,6 mm |
| Tiefe | 52,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
MPS18HD