Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einstrahlige Miniatur-Stab-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Türprofile |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 6 m | |
Grenzreichweite | 8,5 m | |
Lichtsender | IRED , 880 nm | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Öffnungswinkel | +/- 8 ° | |
Lichtaustritt | seitlich | |
Fremdlichtgrenze | 40000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot im Empfänger : leuchtet bei Empfang des Sendestrahls | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 11 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 25 mA Empfänger: ≤ 10 mA |
|
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 0,1 A | |
Schaltfrequenz | 100 Hz | |
Ansprechzeit | 5 ms | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Normen 2 | EN 61000-6-2 | |
Normen 3 | EN 61000-6-3 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Festkabel 6 m | |
Material | ||
Gehäuse | PMMA , schwarz | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | je Gerät 120 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 78,5 mm | |
Breite | 11,6 mm | |
Tiefe | 9,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die schmalen Miniatur-Einweg-Lichtschranken sind klein und kostengünstig und sie passen in beinahe jeden Türrahmen. Die Serien ML29 und ML30 ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Erfassung in einer Entfernung von bis zu 8,5 m. Die Sensoren können einfach mittels Klebestreifen oder einer Schraube am Profil montiert werden. Ein großer Öffnungswinkel sorgt für eine problemlose Ausrichtung. Für eine mehrstrahlige Absicherung können mehrere Lichtschranken gekreuzt montiert werden.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 163 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 60 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 60 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2231C | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6935 | ALL | 224 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …