Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
MD17/MV17/115b/136
Produktbeschreibung |
Einweg-Lichtschranke |
Einzelkomponenten |
Sender | MD17/115b |
Empfänger | MV17/115b/136 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 15 m |
Grenzreichweite | 20 m |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 950 nm |
Fremdlichtgrenze | ≤ 10000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 25 mA |
Betriebsstrom | 100 mA maximal pro Ausgang |
Bereitschaftsverzug | ≤ 200 ms |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Schaltfrequenz | 150 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 3 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Normen | EN 50178, UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | 150 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
| Lichtaustritt | Acryl |
Masse | ca. 46 g (Sender und Empfänger) |
Abmessungen | |
| Höhe | 34,5 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 29,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
MD17/MV17/115b/136
Produktdokumentation:
MD17/MV17/115b/136
Zulassungen:
MD17/MV17/115b/136
Zugehörige Produkte:
MD17/MV17/115b/136
Setkomponente |
|
|
|
Einweg-Lichtschranke Empfänger, Kleine Bauform, Infrarot, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Kabel mit Stecker M12, Empfänger, Kompaktes, Universalgehäuse, LEDs von allen Seiten gut sichtbar, Version mit Gegentaktausgang, Festkabel mit Schnelltrennungssteckerfa |
|
|
|
|
Einweg-Lichtschranke Sender, Kleine Bauform, Infrarotlicht, Reichweite 20 m, Kabel mit Stecker M12, Sender, Kompaktes, Universalgehäuse, LEDs von allen Seiten gut sichtbar, Festkabel mit Schnelltrennungsstecker, Stecker, M12fa |
|
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|