Gracias a las ventajas que aporta el sistema de E/S remotas LB, Pepperl+Fuchs dejará de distribuir el sistema de E/S remotas RPI. RPI era un sistema muy eficaz que gozaba de gran prestigio. No obstante, el nuevo sistema LB facilita la aplicación de las E/S remotas.
Mientras que el sistema RPI se utilizaba en las zonas 2 y 22, el sistema FB abarcaba las zonas 1 y 21. Aunque ambos sistemas se caracterizan por su alto rendimiento, difieren en cuanto a topologías técnicas y métodos de integración de los sistemas de control. Los clientes que necesitan trabajar en ambas zonas estarán contentos al saber que ahora podrán gestionar sus aplicaciones de manera más cómoda.
El hecho de que los sistemas LB y FB presenten una topología idéntica significa que ambos sistemas aparecen de igual modo en sus respectivos sistemas de control distribuido. De esta forma, ya no es necesario familiarizarse con dos topologías diferentes. Los clientes que ya conocen uno de los sistemas pueden configurar y poner en marcha el sistema equivalente para la otra zona, así como definir sus parámetros de forma rápida.
Existen módulos de uno o varios canales disponibles para cada tipo de módulo. Los módulos de alta densidad son extremadamente finos y facilitan la agrupación de varios canales con unos requisitos de espacio mínimos para llevar a cabo la instalación. Varios módulos del sistema de E/S remotas LB ofrecen 8 canales. El sistema de E/S remotas LB es el sistema para la zona 2 más compacto existente en el mercado de automatización de procesos.
Los módulos universales como el LB7x04 permiten programar 2 tipos de canales diferentes (entradas analógicas y salidas analógicas), con lo que los módulos se pueden adaptar a los requisitos específicos de cada aplicación.
El sistema LB se ha diseñado para poder utilizarse con 4 tipos diferentes de buses de campo. Mientras que el sistema RPI solo era compatible con Modbus RTU y Profibus DP/DP-V1, el sistema LB puede conectarse a Modbus TCP/IP y a FOUNDATION Fieldbus H1. Además, el sistema cuenta con numerosas certificaciones para su uso en regiones de todo el mundo: