Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 30 m |
Distancia del reflector | 0,3 ... 30 m |
Distancia útil límite | 42 m |
Objeto de referencia | Reflector MH82 |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Polfiltro | si |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 650 nm |
| Divergencia del haz | < 1,5 mrad |
| Duración del impulso | aprox. 4,5 µs |
| Índice de repetición | aprox. 6 kHz ... 20 kHz |
| Energía máx. impulso | 4 nJ |
Diámetro del haz de luz | aprox. 45 mm con 30 m |
Ángulo de apertura | Emisor: < 0,1 ° receptor: < 2 ° |
Límite de luz extraña | 50000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 560 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función, off con interrupción del haz. |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Entrada |
Entrada de Test | Desconexión del emisor con +Ub |
Salida |
Salida de alarma de estabilidad | 1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función durante 10 s. Inactivo inmediatamente si hay 4 interrupciones del haz. |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable |
Señal de salida | 1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Seguridad láser | EN 60825-1 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 5 polos |
Material | |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Salida de luz | Luneta de plástico |
Masa | 80 g |
Dimensiones | |
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 25,8 mm |
| Profundidad | 54,3 mm |