Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión RL91-6-IR/49/59/115

RL91-6-IR/49/59/115
  • Barrera óptica de reflexión para bordes de seguridad de un haz
  • Carcasa estrecha ideal para espacios pequeños
  • Carcasa de plástico robusta
  • Diversidad de posibles montajes
  • Versión con luz infrarroja
  • Versión para tensión de hasta 30 V CC
  • Versión de modo oscuro

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL91-6-IR/49/59/115

Descripción del producto
Sensores fotoeléctricos de medio alcance para la detección de personas, objetos y vehículos
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia del reflector0 ... 6 m
Distancia útil límite9 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luzaprox. 230 mm a una distancia de 6000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2,5 °
Límite de luz extraña90000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1083,4 a
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo, parpadea por debajo de la reserva de función
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC
Corriente en vacío< 100 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación200 mA
Frecuencia de conmutación25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus
Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 30 V CC
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Conexión5 m cable fijo
Material
CarcasaLuran®
Salida de luzLuran®
Masa100 g
Dimensiones
Altura85 mm
Anchura19,5 mm
Profundidad50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL91-6-IR/49/59/115

Función

El perfeccionamiento de las características esenciales es el sello distintivo de la serie 91. Como dispositivos de alimentación de CA/CC, estos sensores fotoeléctricos económicos, fiables e intuitivos ofrecen un uso prácticamente universal. Gracias a su diseño estrecho, pueden utilizarse en cualquier entorno.

Los sensores fotoeléctricos de un solo haz de la serie 91 están indicados para la supervisión de puntos de cierre en ascensores, barreras y puertas, así como para la detección y el seguimiento de objetos en sistemas de manipulación de materiales.

Informative Literature: RL91-6-IR/49/59/115

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RL91-6-IR/49/59/115

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF295 KB

Design / Simulation: RL91-6-IR/49/59/115

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RL91-6-IR/49/59/115

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6717ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6756ALLPDF223 KB

Productos asociados: RL91-6-IR/49/59/115

Accesorios
Angulo de fijaciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...