Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión GLK18-6/59/115/161

GLK18-6/59/115/161
  • Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar
  • Rango de detección muy amplio
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Versión con panel delantero óptico
  • Uso universal con distintas fuentes de alimentación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GLK18-6/59/115/161

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 6,5 m, luz roja, modo oscuro, versión de CA/CC, salida NPN-FET, cable fijo
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 6,5 m
Distancia del reflector0,05 ... 6,5 m
Distancia útil límite8 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 300 mm con 8 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Accesorios suministradosAyudas de montaje,
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo20 ... 250 V CA/CC
Corriente en vacío< 2,5 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salidaTEC Canal N, resistente a cortocircuitos
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 3,5 V CA/CC
Frecuencia de conmutación50 Hz
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 3 A 250 V CA/CC
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexióncable 2 m, 3 x 0,34 mm2, PVC
Material
CarcasaPC-PBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLK18-6/59/115/161

Función

Los sensores de la gama GLV/GLK18 contribuyen a mejorar la eficacia de sus máquinas y sistemas. Tanto el diseño de su carcasa de plástico M18 como la tecnología de conexión y las propiedades de los sensores ofrecen un elevado grado de estandarización. El estudio de los requisitos esenciales de los sensores se ha materializado en una gama de sensores sólidos y fiables para sistemas CC y CA/CC de diseño sencillo. El set de montaje incluido en el producto y el diseño optimizado del potenciómetro garantizan un montaje rápido y una configuración sencilla.

Product Documentation: GLK18-6/59/115/161

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF638 KB

Design / Simulation: GLK18-6/59/115/161

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3413 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: GLK18-6/59/115/161

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5837AALLPDF233 KB

Productos asociados: GLK18-6/59/115/161

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...