Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 3,5 m con operación TEACH 0 ... 5 m con posición de conmutación "N" |
Distancia del reflector | 0 ... 3,5 m con operación TEACH 0 ... 5 m con posición de conmutación "N" |
Distancia útil límite | 6 m |
Objeto de referencia | Reflector H85-2 |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm |
Polfiltro | si |
Desviación del ángulo | max. ± 1° |
Diámetro del haz de luz | aprox. 40 mm en rango de detección 1 m |
Ángulo de apertura | 1,7 ° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 40000 Lux |
| Luz cambiante | 5000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 980 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación ; Reserva operativa ; TEACH-IN |
Elementos de mando | Conmutador de 5 posiciones para el ajuste de etapas de contrastes.
|
Etapas de identificación de contrastes | Posición del interruptor I: 10% - Botellas PET llenas de agua, limpias Posición del interruptor II: 18% - Botellas de vidrio claro Posición del interruptor III: 40% - Vidrio coloreado o materiales no transparentes ajustable vía conmutador TEACH-IN |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | < 15 mA a 24 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente , Pin 2 abierto o en conmutación clara = 0V, Pin 2 en conmutación oscura = +UB |
Señal de salida | 1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 1 kHz |
Tiempo de respuesta | 500 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 2000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | si |
Autorización UL | cULus Listed |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 / IP69K |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | ABS |
| Salida de luz | Luneta de vidrio |
Masa | aprox. 10 g |
Dimensiones | |
| Altura | 31,4 mm |
| Anchura | 13,9 mm |
| Profundidad | 18 mm |