Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL81-54/25/31/115 SET
Descripción del producto |
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Datos generales |
Distancia útil operativa | REF-H88x50 0 ... 12 m
|
Distancia del reflector | REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
|
Distancia útil límite | REF-H88x50 15,5 m
|
Objeto de referencia | REF-H88x50
|
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm |
Diámetro del haz de luz | aprox. 200 mm a una distancia de 6 m |
Ángulo de apertura | 3 ° |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 10000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 24 V CA/CC
|
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA |
Retardo a la disponibilidad | < 300 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro |
Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado relés activados: Haz de luz no cortado |
Tensión de conmutación | máx. 50 V CA ; 60 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 1 A |
Potencia de conmutación | max: 30 W ; 60 VA |
Tiempo de respuesta | De haz de luz sin obstrucciones a haz de luz interrumpido: 10 ms De haz de luz interrumpido a haz de luz sin obstrucciones: 80 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Cable de PVC de 2 metros |
Material | |
| Carcasa | Policarbonato |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | aprox. 155 g |
Dimensiones | |
| Altura | 87 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Profundidad | 42,5 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL81-54/25/31/115 SET
Product Documentation:
RL81-54/25/31/115 SET
Homologaciones:
RL81-54/25/31/115 SET