Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad | |
Anchura de la ranura | 2 mm | |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
Instalación | ||
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
O | 0 mm | |
P | 5 mm | |
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz | |
Histéresis | 0 ... 0,2 tip. % | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | max. 1 mA | |
Placa de medición detectada | ≥ 3 mA | |
Campo continuo magnético | 50 mT | |
Campo alterno magnético | 80 mT | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles LIFYW , 500 mm | |
Sección transversal | 0,06 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 13 mm | |
Anchura | 15 mm | |
Longitud | 8 mm | |
Nota | sólo para metales -NE tope de conexión variable |
|
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |