Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN30-L2-Z0-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 30 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,2 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 30 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | si |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 5 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 55,5 mm |
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
NBN30-L2-Z0-V1
Product Documentation:
NBN30-L2-Z0-V1
Design / Simulation:
NBN30-L2-Z0-V1
Homologaciones:
NBN30-L2-Z0-V1
Productos asociados:
NBN30-L2-Z0-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje para VariKont-Lfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|