Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NCN3-F25F-N4-V1
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCN3-F25F-N4-V1

NCN3-F25F-N4-V1
  • Para montaje en la carcasa
  • Declaración de Fabricación CE TÜV99 ATEX 1479X


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN3-F25F-N4-V1

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación real2,6 ... 2,6 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Factor de reducción rMs
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Corriente en vacío≤ 3 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
Según CEMNE 21
Declaración de Conformidad PTBEx-97.D.2054
EstándaresDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Material de la carcasaPBT/PPS
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura52 mm
Longitud45 mm
Notamontaje en mando
ATEX
datos para la área Ex
Capacidad efectiva interna≤ 100 nF
Inductancia interna de gran eficacia≤ 100 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F25F-N4-V1

Design / Simulation: NCN3-F25F-N4-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP312 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.