Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SJ2-S1N
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad |
Anchura de la ranura | 2 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm |
Instalación | |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| O | 0 mm |
| P | 5 mm |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz |
Histéresis | 0 ... 0,2 tip. % |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | max. 1 mA |
| Placa de medición detectada | ≥ 3 mA |
Campo continuo magnético | 50 mT |
Campo alterno magnético | 80 mT |
Datos límites |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | EN 60947-5-2 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
|
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Nota | sólo para metales -NE tope de conexión variable |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
SJ2-S1N
Design / Simulation:
SJ2-S1N