Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,22 mm |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,2 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,5 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Datos límites |
Presión de trabajo dinámico | 350 bar (5076,4 psi) |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | epoxy (negro) |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 65 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D
Product Documentation:
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D
Design / Simulation:
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D