Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad | |
Anchura de la ranura | 2 mm | |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
Objeto de referencia | 5 x 8 x 0,5 mm3, Al | |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1. Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto. |
|
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
O | 0 mm | |
P | 5 mm | |
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz | |
Histéresis | con amplificador de conmutación de seguridad: 0,05 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , con protección contra polarización inversa | |
Inclinación de la corriente | 2,3 mA / mm | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≤ 1,4 mA | |
Placa de medición detectada | ≥ 3 mA | |
Campo continuo magnético | 50 mT | |
Campo alterno magnético | 80 mT | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 7628 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0165 | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles LIFYW , 500 mm | |
Sección transversal | 0,06 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 13 mm | |
Anchura | 15 mm | |
Longitud | 8 mm | |
Nota | sólo para metales -NE tope de conexión variable |
|
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 179 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|