NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 0,8 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 0,65 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz | |
Histéresis | tip. % | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA a tensión nominal | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA a tensión nominal | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1050 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Conformidad EAC | TR CU 012/2011 | |
Autorización UL | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
Control Diseño | 116-0452 | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002256 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 10 m | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Dimensiones | ||
Longitud | 20 mm | |
Diámetro | 5 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 186 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 28 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:2 | ALL | 410 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002256 (Vietnam) | ALL | 3642 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 29071 KB | |
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional Safety | PF13CERT1624B | ALL | 1451 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 286 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|