Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,5 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,6 ... 1 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Angulo de fijación | Al |
Carcasa del amplificador | acero inoxidable |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Histéresis | 0,3 ... 5 tip. 2 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 7515 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Versión del cable | Cable PFA con armado de acero inoxidable |
Sección transversal | 3 x 0,34 apantallado |
Material de la carcasa | PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PTFE |
Grado de protección | Amplificador IP67 Sensor IP40 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 56 mm |
Longitud del cable | L = 20 m |
Nota | - Amplificador 0 °C ... 70 °C - r1.4305 dep. del grosor de la placa de medición d: r1.4305 = 1 para d < 1mm Accesorio adicional: Cubierta protectora SH-F35 concebida para una aplicación en recintos húmedos y como protección mecánica. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
Design / Simulation:
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
Homologaciones:
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
Productos asociados:
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|
|
|
|
fa |
|