Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN30-L2-A2-C-V1
Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | |
Instalación | |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | |
Factor de reducción rAl | |
Factor de reducción rCu | |
Factor de reducción r1.4301 | |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | |
Frecuencia de conmutación | |
Histéresis | |
Protección contra la inversión de polaridad | |
Protección contra cortocircuito | |
Caída de tensión | |
Corriente de trabajo | |
Corriente en vacío | |
Campo continuo magnético | |
Campo alterno magnético | |
Display de tensión de trabajo | |
Indicación del estado de conmutación | |
Conformidad con la normativa |
Estándares | |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | |
Superficie frontal | |
Grado de protección | |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN30-L2-A2-C-V1
Product Documentation:
NBN30-L2-A2-C-V1
Design / Simulation:
NBN30-L2-A2-C-V1