Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB5-18GM60-I3-V1
Datos generales |
Tipo de salida | salida de corriente analógica |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Rango de medición | 1 ... 5 mm |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Reproducibilidad | 0 ... 20 µm |
Corriente en vacío | ≤ 12 mA |
Salida analógica |
Tipo de salida | 0 ... 20 mA |
Pendiente de la curva característica de salida | 5 mA / mm |
Error de linealidad | ≤ ± 4 % del valor final |
Resistencia de carga | ≤ 1000 Ω |
Inclinación de la corriente | |
| 0 ... 20 mA | máx. 4,8 A/s |
| 20 ... 0 mA | máx. 4,6 A/s |
Tiempo de desionización | 1 ... 10 ms , tipo 5 ms |
Tolerancia ajuste del punto cero | ≤ ± 10 % del valor final |
Deriva de temperatura | ≤ ± 0,1 %/K del valor de medición |
Pendiente de tensión de trabajo | ≤ 1 % |
Rizado residual | ± 30 µA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB5-18GM60-I3-V1
Product Documentation:
NBB5-18GM60-I3-V1
Design / Simulation:
NBB5-18GM60-I3-V1
Homologaciones:
NBB5-18GM60-I3-V1
Productos asociados:
NBB5-18GM60-I3-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|