Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN8-18GM50-E2-3G-3D-5M
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm |
Distancia de conmutación real | 7,2 ... 8,8 mm tip. 8 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 400 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 1,5 ... 2,5 V tip. 1,9 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | &les |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1497 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Gc (nA) | PF15CERT3754X |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | PF15CERT3774X |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 5 m |
Sección transversal | 0,5 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Cable | |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable |
Dimensiones | |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NCN8-18GM50-E2-3G-3D-5M
Product Documentation:
NCN8-18GM50-E2-3G-3D-5M
Design / Simulation:
NCN8-18GM50-E2-3G-3D-5M
Homologaciones:
NCN8-18GM50-E2-3G-3D-5M
Productos asociados:
NCN8-18GM50-E2-3G-3D-5M
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|