Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN30-L2-B3B-V1

NBN30-L2-B3B-V1
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Serie base
  • Nodo A/B con posibilidad de direccionamiento extendido para hasta 62 nodos
  • N.A./N.C., seleccionable
  • Control del oscilador
  • Retardo de conmutación on/off (desconectable)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN30-L2-B3B-V1

Datos generales
Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Distancia de conmutación de medición30 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 24,3 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,75
Factor de reducción rMs 0,38
Tipo de nodoNodo A/B
Espezificación AS-InterfaceV3.0
Espezificación Gateway necesaria≥ V2.1
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Corriente en vacío≤ 40 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 1000 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED Dual, amarillo
Aviso de errorLED Dual, rojo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1330 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Masa210 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN30-L2-B3B-V1

Product Documentation: NBN30-L2-B3B-V1

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical informationENGPDF158 KB

Design / Simulation: NBN30-L2-B3B-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP336 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ70 KB

Homologaciones: NBN30-L2-B3B-V1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2123898-3 / UL-CA-2119599-3ALLPDF283 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB

Productos asociados: NBN30-L2-B3B-V1

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Ayuda de montaje para VariKont-Lfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Ángulo de fijación modularfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.