Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) |
Tipo de salida | AS-Interface |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Distancia de conmutación real | 3,6 ... 4,4 mm tip. 4 mm |
Factor de reducción rAl | 0,37 |
Factor de reducción rCu | 0,36 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,74 |
Tipo de nodo | Nodo estándar |
Espezificación AS-Interface | V2.1 |
Espezificación Gateway necesaria | ≥ V2.0 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 3,4 ... 5 V tip. 4,3 V |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1000 ms |
Campo alterno magnético | 100 mT |
Indicación del estado de conmutación | LED Dual, amarillo |
Aviso de error | LED Dual, rojo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 2140 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Product Documentation:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Design / Simulation:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Homologaciones:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Productos asociados:
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|