Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | montaje enrasada | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm | |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
Factor de reducción rSt37 | 1,2 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | todos los conductores | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión (del sistema) | 300 mm Cable PUR Conector Harting , Tipo HAN 3A-gg Número de polos, 6+PE Racor Pflitsch, blue globe |
|
Sección transversal (del sistema) | 0,5 mm2 | |
Conexión (de la válvula) | 400 mm Cable PUR Enchufe de la válvula, DIN EN 175301-803 , Número de polos, 2+PE |
|
Sección transversal (de la válvula) | 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 33,5 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Longitud | 36 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB |