Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
3RG4013-3AG04-PF
Datos generales |
Instalación | enrasado |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Datos mecánicos |
Dimensiones | |
| Diámetro | 18 mm |
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
3RG4013-3AG04-PF
Design / Simulation:
3RG4013-3AG04-PF
Homologaciones:
3RG4013-3AG04-PF
Productos asociados:
3RG4013-3AG04-PF
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|