Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SJ3,5-E2
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Anchura de la ranura | 3,5 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm |
Instalación | |
Polaridad de salida | CC |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 15 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Longitud | 19,5 mm |
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
SJ3,5-E2
Design / Simulation:
SJ3,5-E2