Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia de conmutación de medición | 30 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz | |
Histéresis | tip. 3 % | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 4000 mA | |
Corriente de trabajo | 0 ... 500 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms | |
Display de tensión de trabajo | - | |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |