Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OHV-BAT
Descripción del producto |
Batería de iones de litio, 1300 mAh |
Datos eléctricos |
Tensión nominal | 3,7 V |
Capacidad nominal | 1300 mAh , la capacidad puede variar según las condiciones de uso |
Datos mecánicos |
Masa | aprox. 50 g |
Dimensiones | 51,3 mm x 22 mm x 64 mm (A x L x H) |
| Altura | 22 mm |
| Anchura | 51,3 mm |
| Profundidad | 64 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 8.0 | EC000357 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
Details:
OHV-BAT