Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Batería de iones de litio, 1300 mAh OHV300-BAT

OHV300-BAT
  • Batería de iones de litio
  • Tensión 3,7 V
  • Capacidad 1.300 mAh
  • Indicador LED del estado de alimentación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OHV300-BAT

Descripción del producto
Batería de iones de litio, 1300 mAh
Datos eléctricos
Tensión nominal3,7 V
Capacidad nominal1300 mAh , la capacidad puede variar según las condiciones de uso
Datos mecánicos
Masaaprox. 50 g
Dimensiones51,3 mm x 22 mm x 64 mm (A x L x H)
Altura22 mm
Anchura51,3 mm
Profundidad64 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: OHV300-BAT

Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.