Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cargador para OHV300 con módem Bluetooth integrado |
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Indicación de trabajo | LED verde: alimentación | |
Indicación de la función | LED azul: Conexión Bluetooth | |
Conmutador | Bluetooth | |
Teclas | 1 botón | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 1 A | |
Interfaz | ||
Físico | Bluetooth (clase II) , Mini USB | |
Frecuencia emisora | 2402 ... 2480 MHz (Bluetooth) | |
Potencia de emisión | 0,002 W | |
Salida | ||
Corriente de salida | max. 542 mA | |
Tensión de salida | 4,2 V CC | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Compatibilidad electromagnética | ETSI EN 301489-1:V1.9.2 ETSI EN 301489-17:V2.2.1 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
Seguridad | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 EN 62311:2008 |
|
Espectro de radiofrecuencia | ETSI EN 300328:V1.8.1 | |
Estándares | EN 50581:2012 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización FCC | FCC ID: QQ6-BTC02 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | Alimentación de tensión: hembrilla para clavija hueca 5,5 mm interface : Mini USB |
|
Masa | 122 g | |
Dimensiones | 115 mm x 83 mm x 60 mm (L x A x H) | |
Altura | 60 mm | |
Anchura | 83 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Cargador + Cable adaptador, USB a mini USB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3640C | ALL | 317 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|