Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Fuente de alimentación

Pepperl+Fuchs ofrece fuentes de alimentación de 120/240 VCA que convierten la señal en 24 VCC a 4 A o 500 mA. Estas unidades se contectan al Power Rail y eliminan la necesidad de módulos de alimentación eléctrica. Añaden versatilidad a la instalación y mejoran las opciones de distribución eléctrica del Sistema K.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.