Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Barrera de marcador de posición para módulos HiD |
Indicadores/configuraciones | ||
---|---|---|
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Material | Policarbonato | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | |
Altura | 114 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 130 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera es un módulo HiD sin funcionamiento diseñado para reservar la posición para posteriores ampliaciones del sistema,
y se instala en una placa de terminación HiD.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |