Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Universal | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20,4 ... 30 V a través de placa de terminación | |
Pérdida de potencia | 0,2 W | |
Corriente | ≤ 75 mA (por canal) | |
Circuito de control | ||
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Señal | 0 ... 20 mA 0 ... 5 V |
|
Resistencia interna | 250 Ω vía conmutador DIP y programación del cableado | |
Circuito de campo | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4 | |
Señal | 0 ... 20 mA | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 114 x 135 mm (0,7 x 4,5 x 5,3 pulg.) (A x L x H) | |
Altura | 114 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 135 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
El dispositivo admite el paso de señales sin seguridad intrínseca desde y hacia el control, y utiliza el bloque de terminales de la parte delantera.
Cada canal puede configurarse mediante interruptores DIP para el paso de la señal de entrada o de la señal de salida. Además, el dispositivo de campo puede alimentarse mediante la fuente de alimentación de la placa de terminación.
El dispositivo cuenta con una resistencia interna. Utilice esta resistencia si desea convertir una señal de 0 mA ... 20 mA en una señal de 0 V ... 5 V. Seleccione esta función mediante interruptores DIP.
Este dispositivo se instala en una placa de terminación HiD.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 159 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1872B | ALL | 71 KB |