Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Convertir de señales |
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Indicación de la función | LED rojo: reserva de función sencilla LED verde: reserva de función triple |
|
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | cable fijo 2500 mm | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…