Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ML8-8-H-350-IR/59/65a/102/115b
Descripción del producto |
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales |
Rango de detección | 4 ... 350 mm |
Rango de detección mín. | 4 ... 25 mm |
Rango de detección máx. | 10 ... 350 mm |
Rango de ajuste | 25 ... 350 mm |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 25 % |
Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm en rango de detección 350 mm |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 2090 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | < 20 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Estándares | EN 50178, UL 508 |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | cable fijo 300 mm con Conector M12, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | aprox. 50 g |
Dimensiones | |
| Altura | 31 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Profundidad | 23 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML8-8-H-350-IR/59/65a/102/115b
Product Documentation:
ML8-8-H-350-IR/59/65a/102/115b
Design / Simulation:
ML8-8-H-350-IR/59/65a/102/115b
Homologaciones:
ML8-8-H-350-IR/59/65a/102/115b
Productos asociados:
ML8-8-H-350-IR/59/65a/102/115b
Accesorios |
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|