Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL61-8-4000-Z/92/136
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 4000 mm ajustable |
Rango de ajuste | 270 ... 4000 mm |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 850 nm |
Diámetro del haz de luz | aprox. 45 mm a una distancia de 4000 mm |
Ángulo de apertura | 0,7 ° |
Límite de luz extraña | 5000 Lux ; según EN 60947-5-2 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | 2 indicadores LED verde |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos encendido: objeto dentro del rango de detección desconectado: objeto fuera del rango de detección |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del tiempo ( 0 ... 50 ms ) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms |
Función del temporizador | Conmutador DIP para selección de tipo de operación |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | PC (Policarbonato) |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | 120 g |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | max. 2 Nm |
Dimensiones | |
| Altura | 73,7 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Profundidad | 48,6 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL61-8-4000-Z/92/136
Product Documentation:
RL61-8-4000-Z/92/136
Design / Simulation:
RL61-8-4000-Z/92/136
Homologaciones:
RL61-8-4000-Z/92/136
Productos asociados:
RL61-8-4000-Z/92/136
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje con ranuras verticalesfa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje con ranuras circularesfa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje de bola giratoriafa |
|
|
|
|
Placa de montaje vertical de bola giratoriafa |
|