Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 1000 mm ajustable |
Rango de ajuste | 120 ... 1000 mm |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 850 nm |
Diámetro del haz de luz | aprox. 17 mm a una distancia de 1000 mm |
Ángulo de apertura | 1 ° |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | 5000 Lux ; según EN 60947-5-2 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | 2 indicadores LED verde |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; desconectado: objeto fuera del rango de detección |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del tiempo ( 0 ... 10 s ) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 ... 240 V CA 12 ... 240 V CC |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA |
Consumo de potencia | ≤ 2 VA |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 1 relé SPDT |
Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC |
Corriente de conmutación | máx. 3 A |
Potencia de conmutación | CC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA |
Frecuencia de conmutación | 20 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤ 25 ms |
Función del temporizador | Conmutador DIP para selección de tipo de operación |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Estándares | EN 50178, UL 508 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 240 V CA/CC |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector del aparato V95 (7/8"-16 UN 2A), 5 polos |
Material | |
| Carcasa | PC (Policarbonato) |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | aprox. 140 g |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | max. 2 Nm |
Dimensiones | |
| Altura | 73,7 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Profundidad | 48,6 mm |