Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro activado, relé temporizador, 1 salida PNP, conector M12 y cable fijo con toma M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 40 ... 900 mm | |
Rango de detección mín. | 40 ... 340 mm | |
Rango de detección máx. | 40 ... 900 mm | |
Rango de ajuste | 340 ... 900 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 60 mm en rango de detección 900 mm | |
En cascada | A 20 °C: máx. 64 Sensores por alimentación |
|
Límite de luz extraña | Luz continua 30000 Lux , Lámpara fluorescente 5000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1100 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Elementos de mando | Ajuste individual del retardo de conexión y desconexión | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 20 % | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Retardo de conexión | 0 ... 2000 ms | |
Retardo de desconexión | 0 ... 2000 ms | |
Salida neumática | válvula de 3/2 vías | |
Tipo de válvula | cerrado sin corriente | |
Presión de trabajo | 2 ... 8 bar (29 ... 116 psi) | |
Medio | Aire | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 1000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -15 ... 50 °C (5 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos ; Cable de conexión con Borne, recto M12 x 1 ; Longitud: 1930 mm | |
Material | ||
Carcasa | Plástico | |
Salida de luz | Lente de plástico | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 100 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores de la serie SBL se utilizan para controlar fácilmente el flujo de materiales en transportadores de rodillos para la manipulación de materiales y otras ramas.
La serie SBL es un sensor con supresión de fondo preciso según el método de 3 elementos. El sensor cuenta con una supresión de fondo superior y una excelente inmunidad a la luz ambiental.
Los contenedores de material y transporte de todos los colores y opacidades se detectan de forma fiable. El diseño especial permite montar el sensor entre los rodillos de un transportador de rodillos o cualquier otra unidad de transporte. El montaje entre los rodillos es sencillo y protege el sensor.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 833 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…