Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OBT500-18GM60-E5-V1
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 500 mm |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm |
Emisor de luz | IRED , 880 nm |
Tipo de luz | infrarrojo |
Diámetro del haz de luz | aprox. 80 mm con 500 mm |
Límite de luz extraña | 10000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | LED Dual, amarillo/verde amarillo: Estado de conmutación verde: Tensión de trabajo ON parpadeo: Rango inestable |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 25 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Conformidad con la normativa |
Estándar 2 | UL 508 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Certificados | CE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Salida de luz | PC |
Masa | 45 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT500-18GM60-E5-V1
Product Documentation:
OBT500-18GM60-E5-V1
Design / Simulation:
OBT500-18GM60-E5-V1
Homologaciones:
OBT500-18GM60-E5-V1
Productos asociados:
OBT500-18GM60-E5-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|